Privacy Notice

ウェブサイトおよびEメールのプライバシーに関する通知 ― トレルボルグ

1. 概要

弊社ウェブサイト、TRELLEBORG COATED SYSTEMS ITALY S.P.A, REG NO. 10051150158,  R.E.A. NO. 1337282, VIA VITTOR PISANI 20, MILAN, ITALY - OFFICES: STRADA PROVINCIALE 140, 26855 LODI VECCHIO (LODI), ITALY (以降、「トレルボルグ」、「弊社」、または「私ども」とする) は皆様に関するデータ (「個人データ」) を収集および処理する場合があります。

本プライバシーポリシー (「プライバシーポリシー」) では、弊社ウェブサイトでどの個人データが収集され、当該個人データをどのような目的で処理するかを説明しています。

適用されるデータ保護法」とは、関係する監督機関が発行した規則で、個人の基本的権利および自由の保護、とりわけ個人データの処理に関連する個人のプライバシー保護に係る権利に関連して適時トレルボルグに適用される、すべての法令および規則を意味します。そのような法律や規則には、データ保護指令95/46/ECのほか、2018年5月25日施行の個人データの処理およびかかるデータの自由な移動に係る自然人の保護を定めた2016年4月27日制定の欧州議会と理事会によるEU規則2016/679 (同時に95/46/EC (一般データ保護規則) (「GDPR」) 指令廃止) その他のデータ保護法および規則等が含まれます。

個人データ」は、特定されたか特定可能な自然人に関する任意の情報、と定義されます

トレルボルグの「個人データ」の使用に関する詳細情報は、弊社プライバシーポリシーの全文  をご覧ください。


2. Cookie ― ユーザーのデータを収集、処理する理由     

トレルボルグでは、cookieおよびその他類似の手段を用いて、弊社ウェブサイト訪問時のお客様およびお客様のデバイス (携帯電話やコンピューター) の情報を収集します。トレルボルグのクッキー使用の詳細に関して、ならびに現時点での弊社のユーザー個人データの使用目的に関しては、弊社Cookieポリシー  をご覧ください。 


3. お問い合わせ先情報

皆様の個人データの処理に関するご質問等、もしくは個人データに関わるお客様の権利の行使や、個人データの移転の際にお客様の個人データを保護するために用意された保護手段の写しをご希望の場合は、以下に記載のトレルボルグ担当者連絡先までお問い合わせください。 

個人データのデータ管理者
Trelleborg Coated Systems Italy S.p.A
Via Vittor Pisani 20, Milan, Italy
事業所所在地: Strada Provinciale 140, 26855 Lodi Vecchio (Lodi), Italy
email: printingsm@trelleborg.com