Nuova App TLC Plus.
L’adozione della corretta pressione di esercizio può ridurre i costi variabili delle operazioni agricole del 20%. La nuova App TLC Plus è un nuovo strumento digitale che misura, attraverso un kit di sensori di ultima generazione, la differenza tra la pressione di esercizio e la pressione ideale di funzionamento dei pneumatici agricoli del tuo trattore.
Trelleborg TLC Plus è un sistema di controllo che misura la pressione del pneumatico attraverso l'utilizzo di sensori. L’uso corretto della pressione consente di ridurre i costi variabili delle operazioni agricole del 20%, migliorando il rendimento del raccolto e la sicurezza nello svolgimento delle operazioni. Migliora la produttività delle tue operazioni agricole con TLC Plus. Riduci il consumo di carburante, aumentando la trattività e il rendimento del raccolto.
Mentre il TLC, nella versione standard, consente di calcolare la pressione corretta per ogni applicazione, il TLC Plus controlla la pressione dei pneumatici del tuo parco macchine e suggerisce gli aggiustamenti necessari. Inoltre, grazie alla tecnologia Cloud, potrai gestire la flotta in modalità remota verificandone la pressione di esercizio durante le lavorazioni, ovunque tu sia.
Scopri come installare correttamente il tuo Kit TLC Plus e ottieni il massimo dai tuoi pneumatici!
Dopo la presentazione a EIMA 2018 e LAMMA 2019, la nuova App TLC Plus di Trelleborg Wheel Systems è ora disponibile su App Store e Google Play. Un sistema di controllo avanzato, basato su dei sensori di ultima generazione che misurano la differenza tra la pressione di esercizio e la pressione ideale di funzionamento degli pneumatici, condividendo le informazioni via Bluetooth con i dispositivi mobili degli agricoltori, oppure da remoto sul loro PC. Il nuovo strumento digitale occuperà la parte centrale dello stand C021 al SIMA 2019 che si svolgerà a Parigi, Francia dal 24 al 28 Febbraio.
Vuoi avere ulteriori informazioni sulla App TLC Plus? Mandaci un messaggio e ti risponderemo prima possibile!