Trelleborg TPMS System | Trelleborg Wheels IT

New Trelleborg TPMS System

Adopting the right pressure reduces machine downtime and prevents risk of accidents. The new Trelleborg TPMS System is an advanced, sensor-based check-up system, which monitors real time tire pressure and temperature.

Nuovo Trelleborg TPMS System

Aumenta il tempo di attività della tua flotta
Trelleborg Phoenix TPMS, progettato per applicazioni di costruzione, è un sistema basato su cloud che integra sensori per pneumatici, un gateway centrale sulla macchina e una piattaforma online per monitorare completamente le operazioni della flotta e per evitare pericolosi incidenti.

Trelleborg TPMS System

Innovativo dentro

L'innovazione all'interno di un'unica soluzione

I benefici della manutenzione predittiva

  • Accesso immediato alle informazioni sullo stato del veicolo
  • Dati storici di temperatura e pressione
  • Avvisi personalizzati per il veicolo
  • Notifica e-mail automatica in caso di allerta
  • Centinaia di modelli di macchine preconfigurate
  • Disponibile in 9 lingue

Press release

Trelleborg Introduces the New TPMS System at BAUMA 2019

At this year’s Bauma show, Trelleborg Wheel Systems will be introducing its newest construction tire system to enhance productivity in critical applications and to make the operator’s life easier in the most demanding environments.
The new Trelleborg TPMS system, engineered for construction applications, is a cloud-based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and on-line platform to fully monitor your fleet operations and to guarantee machine uptime.

Contattaci

Vuoi avere ulteriori informazioni sul Trelleborg TPMS System ? Mandaci una mail e ti ricontatteremo il prima possibile.

*
*
*
*
*
*
*