La nuova App TLC Plus di Trelleborg è ora disponibile su App Store e Google Play

Trelleborg

La nuova App TLC Plus di Trelleborg è ora disponibile su App Store e Google Play

Dopo la presentazione a EIMA 2018 e LAMMA 2019, la nuova App TLC Plus di Trelleborg Wheel Systems è ora disponibile su App Store e Google Play. Un sistema di controllo avanzato, basato su dei sensori di ultima generazione che misurano la differenza tra la pressione di esercizio e la pressione ideale di funzionamento degli pneumatici, condividendo le informazioni via Bluetooth con i dispositivi mobili degli agricoltori, oppure da remoto sul loro PC. Il nuovo strumento digitale occuperà la parte centrale dello stand C021 al SIMA 2019 che si svolgerà a Parigi, Francia dal 24 al 28 Febbraio.

Lorenzo Ciferri, VP Marketing & Comunicazione di Trelleborg Wheel Systems, dichiara: “le nuove funzionalità del TLC Plus sono state sviluppate sulla già esistente App, Trelleborg Load Calculator (TLC), che celebra sette anni di successo dopo il suo lancio pioneristico avvenuto nel 2011, come primo misuratore di carico & pressione del settore. La App TLC è disponibile in 14 lingue, lavora con oltre 5.000 configuratori di potenziali macchine e registra costantemente migliaia di download, aggiornamenti e revisioni di qualità in cinque continenti.

“L’ottima reputazione della App come strumento leader di misurazione carico & pressione è stata consolidata nel settore agricolo per la sua vasta gamma di applicazioni, configurazioni di macchine, insieme alla sua accuratezza e semplicità di utilizzo. L’utilizzo della App sta crescendo enormemente tra gli agricoltori professionisti e gode di una delle più grandi basi di follower di professionisti del settore agricolo, in tutto il mondo. Ecco perchè abbiamo deciso di aggiornare la App con questo strumento di nuova generazione basato su dei sensori: Il TLC Plus (Trelleborg Load Calculator Plus).”

Applicare la giusta pressione può ridurre i costi variabili degli agricoltori di oltre il 20%. Infatti, una corretta pressione del pneumatico riduce il consumo di carburante, incrementando la potenza di trazione e la resa del raccolto, salvaguardando e migliorando il business dell’agricoltura moderna.

“La nostra ricerca di mercato dimostra che, gradualmente, gli agricoltori professionisti stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza nello scegliere la giusta pressione per le loro macchine. Questo promuoverà l’utilizzo del Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) assieme al Central Tire Inflation Systems e soluzioni Smart Tires  nell’imminente futuro degli agricoltori professionisti” continua Ciferri.

Il nuovo TLC Plus è stato concepito e progettato da Trelleborg per soddisfare le esigenze dell’agricoltura moderna del futuro. Le funzionalità standard del  TLC consentono di calcolare con precisione la pressione corretta per ogni applicazione, il TLC plus, in aggiunta, controlla la pressione dei pneumatici del tuo parco macchine e suggerisce gli aggiustamenti necessari.

Ciò è possibile con il TLC Plus KIT, che integra la App con i sensori TPMS (che sono montati sulle valvole del pneumatico) ed un gateway che permette la trasmissione dei dati ai dispositivi mobili. Grazie alla tecnologia cloud, potrai gestire la flotta in modalità remota, verificando la pressione di esercizio durante le lavorazioni ovunque tu sia. Tale configurazione garantisce massima sicurezza ed efficienza per le operazioni in agricoltura e per coloro che utilizzano un vasto parco macchine

“Smart, semplice nell’utilizzo e preciso;  così è come abbiamo progettato le nuove funzionalità della App TLC Plus. Con questo obiettivo in mente, abbiamo esortato gli utilizzatori a contribuire al design di questo strumento, partecipando a diversi workshops aperti ad un numero ristretto di agricoltori professionisti. Il risultato è un App affidabile e facile da utilizzare, che può migliorare significativamente l’efficienza e la produttività in agricoltura grazie alla tecnologia TPMS,” conclude Ciferri.

La nuova App TLC Plus sarà presentata con una demo live allo stand Trelleborg C021, Padiglione 7, durante il SIMA che si svolgerà dal 24 al 28 Febbraio a Parigi, in Francia.

Scarica il Comunicato Stampa Ufficiale PDF

"La nuova App TLC Plus di Trelleborg è ora disponibile su App Store e Google Play"