In Trelleborg, la nostra passione è sviluppare pneumatici per trattori che siano i migliori della categoria, per aiutare i professionisti ad ottimizzare le loro attività agricole.
Siamo consapevoli del fatto che la crescita della popolazione comporterà un enorme aumento della domanda di prodotti agricoli e che, allo stesso tempo, a causa della disponibilità limitata di terra arabile sul pianeta, l'agricoltura dovrà farsi sempre più produttiva ed efficiente.
Ecco perché uno dei nostri obiettivi strategici chiave è mettere a punto soluzioni e pneumatici per trattori che siano innovativi, per venire incontro alle esigenze più attuali del mercato. Tutto questo nel pieno rispetto dell'ambiente.
La nostra ampia gamma di prodotti comprende pneumatici di qualità superiore ad alta efficienza per trattori articolati, trattori utility e specializzati, tutti progettati in collaborazione con i maggiori produttori di trattori, per equipaggiare macchine agricole di ultima generazione ad elevata potenza.
L'esclusiva tecnologia che applica Trelleborg agli pneumatici per trattori è in grado di trasferire a terra l'intera potenza del motore, unitamente alla coppia dell'ultima generazione di trasmissioni. In questo modo riusciamo a potenziare la capacità di trazione del trattore.
I nostri pneumatici per trattori garantiscono l' impronta più ampia sul mercato, con un galleggiamento ottimale e un compattamente del terreno minore. Questo riduce al minimo le perdite di raccolto durante il lavoro nei campi, aumentando quindi la produttività per ettaro in modo notevole.
Il test che abbiamo eseguito congiuntamente all'Università di Dresda ha dimostrato che un'area di impronta più ampia del 12% comporta un aumento della resa delle colture fino al 2%.
L'avanzata tecnologia che Trelleborg applica agli pneumatici per trattori, unita alla progettazione della carcassa e ai materiali del battistrada, garantisce al prodotto la vita più lunga tra le alternative sul mercato.
Inoltre, la minore resistenza di rotolamento comporta consumi ridotti di carburante e minori emissioni.
Trelleborg ti offre un intero mondo di nuovissimi pneumatici per trattori di qualità superiore da esplorare a partire da subito. La nostra app Tire Selector permette di trovare lo pneumatico agricolo o forestale più adatto per ottimizzare produttività, efficienza e comfort.