Trelleborg sta per lanciare il terzo episodio della sua serie di video animati in 3D. Un modo di comunicare efficace e diretto utilizzato da Trelleborg per parlare dei suoi prodotti con i suoi clienti e rivolgersi alle nuove generazioni di professionisti in agricoltura.
Dopo anni di ricerche mirate, severi test ed una lunga serie di premi e riconoscimenti ricevuti, Trelleborg applica la sua innovativa tecnologia ProgressiveTraction™
alla nuova serie 70 radiale per venire incontro al rinnovato interesse dei produttori verso le prestazioni dei trattori di media potenza e la necessità per gli agricoltori di ridurre i loro costi di gestione
Il Team Antarctica2 guidato dalla 'Tractor Girl', Manon Ossevoort, ha raggiunto il Polo Sud. E’ stata completata la prima parte di una spedizione di 5000 chilometri di andata e ritorno al Polo Sud di un trattore MF 5610. In qualità di partner ufficiale, Trelleborg ha sviluppato uno speciale set di ruote complete polifunzionali, pneumatici e cerchi, per affrontare le pericolose condizioni climatiche dell’Antartide.
1 Miliardo di ettari
di terreno arabile nel mondo
30% (9 Miliardi di persone)
Entro il 2050
8%
del terreno coltivabile per l'utility business
Servizio di ricambio pneumatici e ruote
Interfit è l'azienda mondiale per il servizio di sostituzione pneumatici e ruote dei carrelli elevatori per l'industria della movimentazione materiali.
Ci specializziamo in carrelli elevatori, garantendo eccellenza del servizio e assicurandoci che i nostri clienti abbiano gli pneumatici giusti.
tranne quello fatto in casa
trascorre una parte della sua vita su un carrello elevatore
ogni fase della catena di distribuzione
dall'estrazione di materie prime alla consegna dei prodotti e al riciclaggio
carrello elevatore
fu chiamato il "Tructractor"
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.