Excavator | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatici solidi Trelleborg | Excavator

La gamma Trelleborg per escavatori è ideale per l'utilizzo nel settore delle costruzioni, gestione dei rifiuti e legname.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Gli pneumatici Telleborg per escavatori offrono eccellente trazione e stabilità grazie al loro innovativo design e costruzione del battistrada mantenendo i tempi di inattività al minimo eliminando le forature. Questo pneumatico garantisce prestazioni eccellenti in ambienti in cui la sicurezza è vitale e l'inattività è inaccettabile.

La gamma Trelleborg per escavatori è ideale per l'utilizzo nel settore delle costruzioni, gestione dei rifiuti e legname.

Downloads

Excavator Brochure

Engineered Performance  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric SIZES
Misura Cerchi disponibili Diam.
est.
Larghezza Carico statico [mm] Capacità
di carico
a 25 km/h
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*