Brawler HD Solidflex Smooth | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatico solido Trelleborg per pale gommate | Brawler HD Solidflex Smooth

Le Gomme Brawler HD sono progettate per prestazioni in ambienti estremi i cui è richiesta una buona qualità di marcia.

Gli pneumatici Brawler HD sono progettati per prestazioni in ambienti estremi in cui è richiesta una buona qualità di marcia inclusi i centri di riciclaggio di rottami di metallo, stazioni di trasferimento rifiuti e industria mineraria. Il Brawler HD include un sistema a due elementi ruota e disco brevettato che consente l'intercambiabilità dello pneumatico e della ruota tramite la semplice sostituzione del disco.

• Marcia confortevole paragonabile a quella con copertoni pneumatici imbottiti di schiuma

• Ruote in acciaio progettate per movimentare carichi pesanti, coppia eccessiva, eccessive sollecitazioni di taglio e di flessione

• Battistrada per trazione personalizzato profondo fino a 7 pollici.






Downloads

Brawler HD Loader

Brawler HD Loader  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric
Misura Pneumatico
equivalente
Diam.
est.
Larghezza Spessore
della
gomma
Profondità
del
battistrada
Peso Capacità
di carico
a 10 km/h
Capacità
di carico
a 16 km/h
Capacità
di carico
a 25 km/h
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Video di Prodotto

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*