Brawler HPS Telehandler | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatico Solido Trelleborg per pale gommate solide | Brawler HPS Telehandler

Le Gomme Brawler HPS (High Performance Solid) per sollevatori telescopici sono progettati per garantire prestazioni in ambienti difficili.

Gli pneumatici Brawler HPS (High Performance Solid) per sollevatori telescopici sono progettati per garantire prestazioni in ambienti difficili.

Il design largo e piatto fornisce una stabilità eccellente e il contrappeso richiesto dai sollevatori telescopici su terreni accidentati. Il design Solidflex include aperture ellittiche brevettate per garantire una marcia confortevole aumentando i tempi operativi per l'attrezzatura riducendo la stanchezza dell'attrezzatura e dell'operatore.

Dati Tecnici

metric
Misura Diam.
est.
Larghezza Profondità
del
battistrada
Peso Capacità
di carico
a 10km/h
Capacità
di carico
a 16km/h
Capacità
di carico
a 25km/h
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Video di Prodotto

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*