Pale gommate e sollevatori telescopici | Trelleborg Wheels it

Pneumatici per sollevatori telescopici, retroescavatori e pale gommate

I pneumatici per pale gommate e sollevatori telescopici Trelleborg sono progettati per fornire il massimo tempo di funzionamento e prestazioni superiori nelle applicazioni per impieghi intensivi.

8Prodotti
Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-1024x575
Brawler HPS Skid Steer Solidflex Traction
  • Le aperture ellittiche garantiscono una marcia confortevole
  • La mescola resistente al taglio elimina i tempi di inattività causati dai danni allo pneumatico
  • Il design con trama ad aletta profonda garantisce una durata della gomma 3 volte superiore rispetto al copertone pneumatico
Scopri di più

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-1024x575
Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth
  • Le aperture ellittiche garantiscono una marcia confortevole
  • La mescola in gomma durevole resistente al taglio elimina i tempi di inattività causati dai danni allo pneumatico
  • Il design con trama ad aletta profonda garantisce una durata della gomma 3 volte superiore rispetto al copertone pneumatico
Scopri di più

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-1024x575
Brawler HPS Skid Steer Smooth
  • La mescola resistente al taglio elimina i tempi di inattività causati dai danni allo pneumatico
  • Il design con trama ad aletta profonda garantisce una durata della gomma 3 volte superiore rispetto al copertone pneumatico
Scopri di più

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-1024x575
Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction
  • Le aperture ellittiche assicurano una marcia confortevole
  • Non è necessaria attrezzatura specialistica per l'installazione
  • Ha passato i test più rigorosi del PE, come Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl e New Holland
Scopri di più

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-1024x575
Brawler HD Skid Steer Smooth
  • La mescola resistente al taglio elimina i tempi di inattività causati dai danni allo pneumatico
  • Non è necessaria attrezzatura specialistica per l'installazione
  • Ha passato i test più rigorosi del PE, come Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl e New Holland
Scopri di più

Trelleborg_Resilient_SKS900_1024x575
SKS-900 Traction
  • Ideali per stazioni di riciclaggio e trasferimento rifiuti
  • Angolo dell'aletta del battistrada migliora la resistenza ai sassi e aumenta la durata
  • Le scanalature del battistrada forniscono un'eccellente auto-pulitura in condizioni di terreno morbido
Scopri di più

SKS-900 Smooth
  • Ideale per stazioni di riciclaggio e trasferimento rifiuti
  • Fornisce maggiore stabilità e trazione su superfici piatte
  • La maggiore area di appoggio aumenta la vita dello pneumatico
Scopri di più

Trelleborg_Brawler_HPS-Telehandler_1024x575
Pneumatico Solido Trelleborg per pale gommate solide | Brawler HPS Telehandler
  • Eccellente comodità di marcia
  • La durevole mescola di gomma resistente al taglio elimina i tempi di fermata causati da forature e tagli sui fianchi
  • Pressione per ruote a base piatta
Scopri di più