TM800 High Speed | Trelleborg Wheels Italia

TM800 High Speed

La linea TM800 High Speed nasce per coniugare le riconosciute qualità su strada della linea TM800 con la più sofisticata tecnologia costruttiva espressa dal concetto High Speed.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800HighSpeed_200x281

Il TM800 High Speed nasce per coniugare le riconosciute qualità su strada del TM800 con la più sofisticata tecnologia costruttiva espressa dal concetto High Speed dando così vita al più evoluto pneumatico radiale per uso agricolo esistente sul mercato.

L'area di impronta del pneumatico TM800 è maggiore, sia ad una pressione di 1.6 bar sia a 0.6 bar, se comparata con il pneumatico del concorrente premium.

Downloads

TM800

Qualità a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La soluzione perfetta  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

540/65R28 
149 D (146E)

530

1413

4220

637

675

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

2,4

R1W

Tubeless

16,9-28 TR218

+

540/65R30 
150 D (147E)

530

1464

4445

665

700

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

540/65R34 
152 D (149E)

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L;DW15L(°);DW18L

2,4

R1W

Tubeless

16,9-34 TR218

+

540/65R38 
153 D (150E)

516

1709

5181

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-38 TR218

+

600/65R28 
154 D (151E)

590

1491

4490

660

700

DW18L

W18L; DW20B

2,4

R1W

Tubeless

16,9-28 TR218

+

600/65R34 
157 D (154E)

600

1660

4965

745

775

DW20B

DW18L; W18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/65R38 
163 D (159E)

645

1811

5450

815

875

DW20B

W18L(°); DW18L(°)

2,4

R1W

Tubeless

20,8-38 TR218

+

650/65R38 
166 D (169A8)

657

1818

5480

823

875

DW20B

2,8

R1-W

Tubeless

20,8-38 TR218

+

710/70R38 
171 D (168E)

711

1973

5928

884

925

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*