La più ampia area di impronta garantisce basso compattamento incrementando la produttività e le rese agricole.
L'area di impronta del pneumatico TM800 è maggiore, sia ad una pressione di 1.6 bar sia a 0.6 bar, se comparata con il pneumatico del concorrente premium.
Descrizione Pneumatico | Larghezza di sezione | Diametro | Circonferenza di rotolamento | Raggio statico sotto carico | Raggio Indice | Cerchio | Cerchio Permesso | Pressione nominale | Linea | Tipo | Camera d’aria | Velocità di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
340/65R18 |
320 |
900 |
2695 |
396 |
425 |
W9 |
W10, W10.5, W11 |
1,6 bar |
R-1W |
Tubeless |
||
440/65R28 |
441 |
1283 |
3905 |
583 |
625 |
W14L |
W13L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-28 TR218 |
|
480/65R24 |
479 |
1234 |
3670 |
563 |
600 |
DW15L |
W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°) |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-24 TR218 |
|
480/65R28 |
479 |
1335 |
4025 |
605 |
650 |
DW15L |
W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW16L(°) |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-28 TR218 |
|
540/65R24 |
535 |
1312 |
3940 |
595 |
625 |
DW16L |
W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°) |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
16.9-24 TR218 |
|
540/65R24 |
530 |
1312 |
3940 |
595 |
625 |
DW16L |
W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°) |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-24 TR218 |
|
540/65R26 |
540 |
1365 |
4060 |
615 |
650 |
DW16L |
W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-26 TR218 |
|
540/65R28 |
530 |
1413 |
4240 |
637 |
675 |
DW16L |
W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-28 TR218 |
|
540/65R34 |
530 |
1566 |
4710 |
710 |
750 |
DW16L |
W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-34 TR218 |
|
540/65R38 |
530 |
1667 |
5010 |
760 |
800 |
DW16L |
W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-38 TR218 |
|
600/65R28 |
590 |
1491 |
4447 |
660 |
700 |
DW18L |
W18L; DW20B |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-28 TR218 |
|
600/65R34 |
600 |
1644 |
4920 |
740 |
775 |
DW20B |
DW18L; W18L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
||
600/65R38 |
590 |
1745 |
5210 |
785 |
825 |
DW18L |
W18L; DW20B |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8-38 TR218 |
|
600/65R42 |
590 |
1847 |
5580 |
830 |
875 |
DW18L |
W18L; DW20B |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8-42 TR218 |
|
650/65R42 |
645 |
1913 |
5780 |
860 |
925 |
DW20B |
W18L(°); DW18L(°) |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8-42 TR218 |
|
650/65R42 |
645 |
1927 |
5815 |
925 |
DW20B |
DW18L |
2,4 |
R1-W |
Tubeless |
20.8-42 TR218 |
||
710/70R38 |
716 |
1959 |
5765 |
884 |
925 |
DW23B |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
Trovi tutte le informazioni tecniche sulla gamma Trelleborg e consigli utili per ottenere il massimo dai tuoi pneumatici. Divertiti con le immagini e gli ultimi video sui prodotti e le soluzioni Trelleborg.
La versione PC è ottimizzata per Google Chrome, IE10 e versioni successive.
La versione PC è ottimizzata per Google Chrome, IE10 e versioni successive.
La App Trelleborg Tire Efficiency misura le prestazioni fornite dagli pneumatici Trelleborg, sia in termini di risparmio dei costi che di riduzione delle ore di lavoro.
La versione PC è ottimizzata per Google Chrome, IE10 e versioni successive.
La App Trelleborg Dealer Locator ti permette di localizzare il tuo rivenditore di pneumatici Trelleborg più vicino. Utilizzando la tecnologia di Google maps, la app ti suggerisce il percorso più breve per raggiungere il rivenditore, fornendoti tutti i contatti utili (indirizzo,numero di telefono, e-mail e sito web).
La versione PC è ottimizzata per Google Chrome, IE10 e versioni successive.
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.