TM700 High Speed | Trelleborg Wheels Italia

TM700 High Speed

Il TM700 High Speed è adatto a velocità fino a 65 Km/h e caratterizzato da costole alte. Ideato per trattori dotati di sospensione integrale o parziale.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700HS_200x281

Il TM700 High Speed è dotato di alte costole ed è adatto a velocità fino a 65 Km/h. Ideato per trattori dotati di sospensione integrale o parziale, questo pneumatico si distingue fra tutti per le sue eccellenti prestazioni sia in campo che su strada.

Il TM700 High Speed offre una resa ineguagliabile in termini di trazione e basso compattamento del terreno.

Downloads

TM700

Prestazione a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La soluzione perfetta  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

480/70R30 
147 D (144E)

468

1474

4430

667

700

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

520/70R30 
151 D (148E)

520

1535

4615

680

725

W16L

W15L; W18L; DW15L;DW16L; DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*