TM190 | Trelleborg Wheels Italia

TM190

La speciale forma della costola garantisce elevata resistenza ad urti e lacerazioni.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM190_200x281

La forma speciale della costola, che progressivamente si allarga verso la zona centrale del battistrada, garantisce massima resistenza ad urti e lacerazioni, assicurando l'uniformità dell'usura sia su strada che su campo.

Il TM190 è adatto alla maggior parte dei lavori e tipi di terreno,  con ottime performance in applicazioni che richiedono alti livelli di utilizzo su strada e su campo, sia su normali terreni coltivati che su superfici dure e sassose.Grazie alle costole ribassate è particolarmente adatto per applicazioni su aree verdi.

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

9.5R20 
8PR 

245

937

2845

436

450

W8

W7; W8H

2,8

R1W

Tubetype

9,5-20 TR218

+

7.50R20 
6PR 

200

910

2755

422

425

5.50F

6.00F

1,8

R1W

Tubetype

7,5-20 TR15

+

8.3R24 
8PR 

208

991

3010

466

475

W7

W6

3,1

R1W

Tubetype

8,3-24 TR218

+

12.4R32 
122 A8 (119B)

307

1342

4080

620

650

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-32 TR218

+

12.4R36 
124 A8 (121B)

307

1446

4390

671

700

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-36 TR218

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*