TD300 | Trelleborg Wheels Italia

TD300

Con una carcassa particolarmente resistente ed un battistrada robusto, il TD300 è adatto a ogni tipo di terreno.Garantisce un'alta direzionalità durante le operazioni di aratura, permettendo anche velocità elevate.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TD300_200x281

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

7.50-16 
8PR 103A6

206

796

2446

375

5.50F

5K, 5.00F, 6.00F, 6LB

370,0

Tractor Front

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

7.50-18 
8PR 106A6

207

854

2625

403

5.50Fx18

5.00Fx18, 6.00Fx18

370,0

Tractor Front

Tubetype

7.50-18 TR15

+

7.50-18 
10PR 113A6

207

854

2594

399

5.50Fx18

5.00Fx18, 6.00Fx18

475,0

Tractor Front

Tubetype

7.50-18 TR15

+

9.00-16 
8PR 111A6

254

850

2628

400

6.00Fx16

6LBx16, W7, W8

310,0

Tractor Front

Tubetype

9.00-16 TR15

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*