TD27 | Trelleborg Wheels Italia

TD27

Il disegno battistrada del TD27 permette un uso diffuso di questo pneumatico sia su campo che su strada.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TD27_200x281

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

4.00-15 
4PR 66A6

118

618

1883

291

3.00Dx15

4Jx15

340,0

Tractor Front

Tubetype

4.00-15/125-15 TR13

+

4.00/4.50-21 

110

765

2270

362

3.00D

2.50C

2,7

I

Tubetype

+

5.00-15 
6PR 82A6

145

660

2022

311

4Jx15

3.00Dx15; 3.50Dx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15

370,0

Tractor Front

Tubetype

155/165R15 TR15

+

5.50-16 
6PR 86A6

155

719

2164

330

4.00Ex16

3.50Dx16; 4,25KAx16; 4.50Ex16

370,0

Tractor Front

Tubetype

5.00/5.50-16 TR15

+

6.00-19 
6PR 93A6

167

816

2472

380

4.50Ex16

4.00Ex16; 5.00Fx16; (3.62; 3.62F)

330,0

Tractor Front

Tubetype

6.00-19 TR15

+

6.00-16 
8PR 94A6

172

738

2256

349

4.50Ex16

4.00Ex16; 4.25KAx16; 4.50Kx16

450,0

Tractor Front

Tubetype

6.00-16 TR15

+

6.50-16 
8PR 98A6

180

759

2290

353

360

4.50Ex16

4.00Ex16; 4.5Kx16; 4.25KAx16; 5Kx16

420,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

7.50-16 
8PR 103A6

218

803

2432

372

390

5.50Fx16

5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16

370,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

7.50-16 
10PR 109A6

218

803

2436

374

390

5.50Fx16

5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16

470,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*