Trattori Articolati | Trelleborg Wheels

Trattori Articolati

9Prodotti
Trelleborg-Agricultural Tires-TM1000HighPower_1024x575
TM1000 High Power
  • Trasferimento a terra della coppia motrice costante ed uniforme
  • Insuperabile trazione in solco
  • Bassa resistenza al rotolamento e lunga durata su strada
Scopri di più


TM1060
  • Il disegno del rampone, tipico dei battistrada Trelleborg, assicura lunga durata
  • La geometria dei pianetti massimizza l'autopulitura
  • La doppia inclinazione del rampone incrementa trazione e comfort
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM900HighPower_1024x575
TM900 High Power
  • Sviluppato per equipaggiare trattori di alta potenza che richiedono una notevole capacità di carico
  • Trasmette efficacemente al suolo la coppia delle più potenti trattrici agricole
  • Elevata trazione su ogni tipo di terreno
Scopri di più

Agricultural Tires/Trelleborg-Agricultural Tires-TM800_1024x575
TM800
  • Codice D, in grado di raggiungere i 65 Km/h su strada, alla pressione nominale di 1,6 bar
  • Battistrada Extra-large
  • In grado di sopportare carichi elevati e di lavorare anche a pressioni basse
Scopri di più


Trelleborg-Agricultural Tires-Twin Tractor T414_1024x575
T414 Twin Tractor
  • Disegno battistrada contraddistinto dall'altezza dei ramponi, disposti secondo tre angoli diversi, per garantire la massima resa ed eccellenti proprietà di autopulitura
Scopri di più

TrelleborgCerchio_1024x575
Wheels & Rims
  • Trelleborg è il solo produttore in grado di offrire ruote complete con un diametro compreso fra i 3" ed i 54"
Scopri di più