Pneumatici per trattori - Pneumatici AG | Trelleborg Wheels

Trattori

22Prodotti
Trelleborg-Agricultural Tires-TM1000HighPower_1024x575
TM1000 High Power
  • Trasferimento a terra della coppia motrice costante ed uniforme
  • Insuperabile trazione in solco
  • Bassa resistenza al rotolamento e lunga durata su strada
Scopri di più


Trelleborg-Agricultural Tires-TM900HighPower_1024x575
TM900 High Power
  • Sviluppato per equipaggiare trattori di alta potenza che richiedono una notevole capacità di carico
  • Trasmette efficacemente al suolo la coppia delle più potenti trattrici agricole
  • Elevata trazione su ogni tipo di terreno
Scopri di più

TM1060
  • Il disegno del rampone, tipico dei battistrada Trelleborg, assicura lunga durata
  • La geometria dei pianetti massimizza l'autopulitura
  • La doppia inclinazione del rampone incrementa trazione e comfort
Scopri di più

Agricultural Tires/Trelleborg-Agricultural Tires-TM800_1024x575
TM800
  • Codice D, in grado di raggiungere i 65 Km/h su strada, alla pressione nominale di 1,6 bar
  • Battistrada Extra-large
  • In grado di sopportare carichi elevati e di lavorare anche a pressioni basse
Scopri di più


Agricultural Tires/Trelleborg-Agricultural Tires-TM800_1024x575
TM800 Sugar Cane
  • Codice D, in grado di raggiungere i 65 Km/h su strada, alla pressione nominale di 1,6 bar
  • Battistrada Extra-large
  • In grado di sopportare carichi elevati e di lavorare anche a pressioni basse
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM700ProgressiveTraction_1024x575
TM700 ProgressiveTraction
  • L'aderenza è incrementata dai due punti di ancoraggio
  • La più ampia base del rampone ProgressiveTraction™ assicura una maggiore resistenza alle vibrazioni
  • Superiore auto-pulitura
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM700_1024x575
TM700
  • Linea riconosciuta per le sue performance e per la sua versatilità
  • In grado di ottimizzare l’efficienza dei trattori durante il loro intero ciclo di vita
  • Elevato livello di comfort e trasporto su strada
Scopri di più



123