T440 | Trelleborg Wheels Italia

Twin Forestry T440

La nuova linea Twin Forestry è l'ultimo tributo al business ed alle persone che lo fanno. Superiore trazione, stabilità ed accessibilità grazie ai nuovi esclusivi disegni battistrada, resistenza più elevata e una straordinaria compatibilità con i cingoli.

Trelleborg Forestry T440_200X281 

Maggiore trazione, una migliore accessibilità- la linea T440 si caratterizza per l'esclusiva Trelleborg Progressive Traction ™ , per una migliore aderenza.

È stato inoltre aggiunto il concetto ben noto della geometria dei pianetti Trelleborg, mantenendo il battistrada pulito per un lavoro migliore.

La testa e la spalla dei ramponi sono ora più consistenti, rendendo il vostro T440 ancora più compatibile con i cingoli.


Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione al suolo Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Cintura d'acciaio Velocità di carico

650/45B22.5 
160 D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167 A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*