Pneumatici per sollevatori telescopici, retroescavatori e pale gommate | Trelleborg Wheels

Pneumatici per sollevatori telescopici, retroescavatori e pale gommate

Progettati per le attrezzature a ruote compatte negli ambienti più esigenti, la geometria del modello e la robusta carcassa garantiscono una maggiore stabilità. La nostra gamma di modelli assicura una migliore resistenza all'usura e fornisce una migliore trazione su tutte le superfici del terreno. 

11Prodotti
MPX TB
MPX TB
  • Indice di carico maggiore per applicazioni gravose
  • Trazione più efficace grazie al nuovo formato delle alette
Scopri di più

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-1024x575
SK900
  • Protezione rinforzata per cerchione parete laterale per migliore protezione contro gli impatti laterali
  • Mescole premium per una maggiore durata dello pneumatico e buona resistenza al taglio/scheggiatura
  • Un profilo piatto per maggiore contatto con la superficie e stabilità
Scopri di più

Trelleborg_Resilient_SK900_1024x575
SK900 ND
  • Battistrada più profondo rispetto allo pneumatico standard per Skid Steer per migliore durata
  • Profilo piatto con pareti laterali rinforzate per massima protezione
  • Il disegno del battistrada consente la stessa forza di trazione sia in avanti che in retromarcia
Scopri di più

Trelleborg_Resilient_SK800_1024x575
SK800
  • Disegno di pneumatico aggressivo con protezione cerchione
  • Pneumatico con buon rapporto costo/efficacia
  • Presa e trazione ottimali
Scopri di più

Trelleborg-Agro-Industrial-Tires- Radial -TH400_1024x575
TH400
  • Elevata stabilità e manovrabilità
  • Eccellente sicurezza
  • Massima resistenza a stress e lacerazioni
Scopri di più

TH500
  • Maggiore durata del battistrada
  • Elevata trattività
  • Autopulitura Premium
Scopri di più






12

Tire Selector

L'app Tire Selector di Trelleborg per applicazioni agricole e forestali, industriali, ti aiuterà a scegliere lo pneumatico giusto per ogni applicazione.

Strumenti & brochure

Scopri gli innovativi strumenti digitali di Trelleborg

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*