TM90 | Trelleborg Wheels Italia

TM90

La linea TM90  offre una gamma completa di misure per trattori (dai 50) fino ai 160 CV. Progettato come pneumatico tubeless, il nuovo battistrada R-1 può essere utilizzato in varie applicazioni, sia su campo che su strada.

TM90

La tipica forma del battistrada Trelleborg offre eccellente trazione in tutti i tipi di terreno grazie alla geometria dei pianetti.

Questo tipico disegno alla base dei ramponi migliora l’autopulitura, diminuendo la quantità di terra portata dal campo nel trasferimento su strada.

L'ampio naso del rampone garantisce extra durata come la speciale mescola applicata. I ramponi a doppi angolo garantiscono una guida confortevole su strada e trazione superiore in campo.

Downloads

TM90

Versatility without limits  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

8.3-24 
8pr A8 (105)

209

992

3010

478

475

W7

W6

3,1

R-1

Tubeless

+

9.5-24 
8pr A8 (112)

238

1050

3175

502

500

W8

W7

2,8

R-1

Tubeless

+

11.2-24 
8pr A8 (116)

295

1100

3325

522

550

W10

W9

2,4

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
8pr A8 (121)

314

1160

3480

545

550

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
12pr A8 (124A8)

322

1170

3520

552

550

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
8pr A8 (127)

318

1458

4385

678

700

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
12pr A8 (131A8)

318

1475

4395

686

700

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

13.6-24 
8pr A8 (123)

350

1210

3640

570

575

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
8pr A8 (125)

345

1305

3910

608

625

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

14.9-24 
8pr A8 (128)

380

1270

3790

594

600

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-26 
8pr A8 (129)

376

1315

3940

612

625

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-28 
8pr A8 (130)

380

1360

4050

630

650

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
8pr A8 (133)

430

1334

3995

620

625

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
130 A8 (134A6)

350

1305

3910

612

625

W12

2,9

R-1

Tubeless

+

16.9-28 
8pr A8 (135)

435

1435

4285

660

675

W15

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
8pr A8 (139)

464

1548

4635

710

725

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
136 A8 (140A6)

445

1345

4025

630

625

W15L

W14L

2,3

0

Tubeless

+

16.9-38 
8pr A8 (141)

436

1688

5000

766

800

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
12pr A8 (145A8)

472

1560

4665

725

725

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

15.5-38 
8pr A8 (129)

390

1580

4700

725

750

W14L

1,8

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
8pr A8 (143)

470

1750

5200

792

825

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
12pr A8 (149A8)

480

1770

5290

816

825

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
8pr A8 (148)

540

1832

5480

830

875

W18L

W16L

1,3

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
12pr A8 (152A8)

555

1845

5520

850

875

W18L

W16L

1,9

R-1

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*