Pneumatici per raccoglitrici di cotone | Trelleborg Wheels

Mietitrebbie da cotone

7Prodotti
Trelleborg-Agricultural Tires-TM3000_1024x575
TM3000
  • Capacità di carico del pneumatico ottimizzata anche a bassa pressione
  • La giusta soluzione per incrementare la produttività delle macchine da raccolta
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM700_1024x575
TM700
  • Linea riconosciuta per le sue performance e per la sua versatilità
  • In grado di ottimizzare l’efficienza dei trattori durante il loro intero ciclo di vita
  • Elevato livello di comfort e trasporto su strada
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM600_1024x575
TM600
  • Trazione
  • Auto-pulitura ed eccellente resistenza all'usura
  • Elevata capacità di carico e basso compattamento del suolo
Scopri di più

T410 Agroforest
  • Fianco rinforzato per garantire sicurezza in caso di urti e perforazioni
  • Speciale forma dei ramponi per assicurare eccellente aderenza e trazione sui terreni
  • Elevata stabilità anche in condizioni di lavoro gravose grazie al particolare disegno della spalla
Scopri di più

TM90
  • La linea TM90  offre una gamma completa di misure per trattori dai 50 ai 160 CV
  • Eccellente trazione in ogni tipologia di terreno grazie alla geometria dei pianetti
  • L'ampio naso del rampone migliora la durata
Scopri di più

TrelleborgCerchio_1024x575
Ruote & Cerchi
  • Trelleborg è il solo produttore in grado di offrire ruote complete con un diametro compreso fra i 3" ed i 54"
Scopri di più