TM2000 | Trelleborg Wheels Italia

TM2000

Il pneumatico radiale per macchine da mietitrebbia, nato dalla più avanzata tecnologia ed esperienza Trelleborg nel campo degli pneumatici agricoli.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

Il pneumatico radiale di ultima generazione per macchine da mietitrebbia, risultato della più avanzata tecnologia ed esperienza Trelleborg nel campo degli pneumatici agricoli.

- Elevata capacità di carico anche a basse pressioni. L’ampia area di impronta consente di sostenere un carico maggiore ad una data pressione di gonfiaggio rispetto agli pneumatici standard.
- Eccellente capacità di trazione grazie alla carcassa radiale flessibile e alle costole profonde e trattive.
- Massima resistenza agli impatti e perforazioni garantita dall’elevata qualità dei materiali.
- Ottima stabilità laterale anche su terreni difficili e non pianeggianti. Basso livello di vibrazioni ed elevato comfort in qualsiasi condizione lavorativa.

Downloads

TM2000

Produttività a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Sostituisce Velocità di carico

800/65R32 
178 A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

650/75R32 
172 A8

662

1817

5495

805

875

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

900/60R32 
181 A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

620/75R26 
166 A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

710/75R32 
177 A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

DW21B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*