Pneumatici per raccoglitrici di foraggio | Trelleborg Wheels

Trince per foraggio

11Prodotti
Trelleborg-Agricultural Tires-TM3000_1024x575
TM3000
  • Capacità di carico del pneumatico ottimizzata anche a bassa pressione
  • La giusta soluzione per incrementare la produttività delle macchine da raccolta
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM2000_1024x575
TM2000
  • Eccellente capacità trattiva
  • Massima resistenza agli impatti ed alle perforazioni
  • Ottima stabilità laterale persino nei terreni più difficili e sconnessi
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM900HighPower_1024x575
TM900 High Power
  • Sviluppato per equipaggiare trattori di alta potenza che richiedono una notevole capacità di carico
  • Trasmette efficacemente al suolo la coppia delle più potenti trattrici agricole
  • Elevata trazione su ogni tipo di terreno
Scopri di più

Agricultural Tires/Trelleborg-Agricultural Tires-TM800_1024x575
TM800
  • Codice D, in grado di raggiungere i 65 Km/h su strada, alla pressione nominale di 1,6 bar
  • Battistrada Extra-large
  • In grado di sopportare carichi elevati e di lavorare anche a pressioni basse
Scopri di più

Trelleborg-Agro-Industrial-Tires- Radial -TH400_1024x575
TH400
  • elevata stabilità e manovrabilità
  • eccellente sicurezza
  • massima resistenza a stress e lacerazioni
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-Twin Tractor T414_1024x575
T414 Twin Tractor
  • Disegno battistrada contraddistinto dall'altezza dei ramponi, disposti secondo tre angoli diversi, per garantire la massima resa ed eccellenti proprietà di autopulitura
Scopri di più

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T404_1024x575
T404 Twin Implement
  • Adatto a terreni morbidi
  • Caratterizzato dalle spalle arrotondate ed un ampia superficie di contatto
Scopri di più



TrelleborgCerchio_1024x575
Ruote & Cerchi
  • Trelleborg è il solo produttore in grado di offrire ruote complete con un diametro compreso fra i 3" ed i 54"
Scopri di più


12