Pneumatici per altre tipologie di macchine raccoglitrici | Trelleborg Wheels

Raccogli patate/pomodori/cavabietole

6Prodotti
Trelleborg-Agricultural Tires-TM3000_1024x575
TM3000
  • Capacità di carico del pneumatico ottimizzata anche a bassa pressione
  • La giusta soluzione per incrementare la produttività delle macchine da raccolta
Scopri di più

Trelleborg-Agricultural Tires-TM2000_1024x575
TM2000
  • Eccellente capacità trattiva
  • Massima resistenza agli impatti ed alle perforazioni
  • Ottima stabilità laterale persino nei terreni più difficili e sconnessi
Scopri di più

Trelleborg-Agro-Industrial-Tires- Radial -TH400_1024x575
TH400
  • Elevata stabilità e manovrabilità
  • Eccellente sicurezza
  • Massima resistenza a stress e lacerazioni
Scopri di più


TrelleborgCerchio_1024x575
Ruote & Cerchi
  • Trelleborg è il solo produttore in grado di offrire ruote complete con un diametro compreso fra i 3" ed i 54"
Scopri di più