T421 | Trelleborg Wheels Italia

T421

Pneumatico per agricoltura specifico per aratri.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T421_200x281

I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi, piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni per ruote complete con elevato standard qualitativo.


Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

320/55-15 
133 A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

320/60-12 
132 A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*