T411 | Trelleborg Wheels Italia

T411

Pneumatico con disegno battistrada speciale per aree verdi e agricoltura.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T411_200x281

I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi, piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni per ruote complete con elevato standard qualitativo.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

26x12.00-12 

318

646

1919

10.50l-12

9.50JA-12

1,4

I

Tubeless

+

29x12.50-15 

308

743

2207

10

1,3

I

Tubetype

+

29x13.50-15 
4  (90B)

334

731

2171

325

350

10

1,4

I

Tubetype

+

26x12.00-12 
8PR 

319

646

1901

1942

282

295

10.50JA-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*