TM1000 ProgressiveTraction® | Pneumatici per irroratrici| Trelleborg Wheels Italia

TM1000 ProgressiveTraction®

Rispetto alla tecnologia standard, la nuova VF TM1000 ProgressiveTraction® può trasportare alla stessa pressione fino al 40% in più di carico, o lavorare con il 40% in meno di pressione allo stesso carico.

Trelleborg TM1000 Progresstive Traction

Trelleborg sta modernizzando la sua linea di pneumatici leader, la TM1000, arricchendo il battistrada con la tecnologia ProgressiveTraction®, che ha vinto numerosi premi in tutto il mondo per l’innovazione e ha apportato importanti miglioramenti al mercato. Il nuovo TM1000 ProgressiveTraction®, progettato in conformità con le normative VF, è uno pneumatico innovativo, che è in grado di fornire una capacità di carico superiore, riducendo la compattazione del suolo e garantendo una trazione imbattibile. Questa nuova linea garantisce prestazioni elevate su strada, aumentando la produttività della macchina

Download

Istruzioni, suggerimenti e misure disponibili nel dettaglio: questo PDF ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla gamma EMR.

TM1000 Progressive Traction

Enrich your farming  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Dualo mounting System Installation instructions  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

VF600/70R30 
170 D (167E)

615

1600

4785

695

750

DW21B

DW20B

2,4

R-1W

Tubeless

+

VF800/70R38 
184 D

830

2078

6200

860

975

DW27B

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Video

Vuoi saperne di più su ProgressiveTraction®? Guarda questi video per maggiori dettagli sulle sue caratteristiche fondamentali.

Prodotti correlati

Scopri i prodotti simili a TM1000 ProgressiveTraction® della categoria pneumatici per trattori

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*