TM100 | Trelleborg Wheels Italia

TM100

Pneumatico radiale a serie stretta, particolarmente adatto per la coltivazione in filare, ottimo per comfort.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM100_200x281Capacità di carico elevata
La particolare costruzione del telaio ed i materiali utilizzati garantiscono un'elevata capacità di carico ed un'eccezionale resistenza all'affaticamento dello pneumatico.

Eccellente Trazione
L' angolo alto della costola assicura trazione su  ogni condizione di terreno, sia bagnata che asciutta

Autopulitura Superiore
La geometria della costola ed i rompi fango dotano lo pneumatico di superiori caratteristiche di autopulitura 

Eccezionale Produttività
La gamma TM100, identificata dalle sue spalle arrotondate, permette di lavorare tra i filari senza danneggiare le piante.

Downloads

TM100

Rispetto a prima vista.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

210/95R44 
120 A8 (120B)

210

1530

4670

725

750

W7

W6

2.4bar

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R32 
128 A8 (128B)

235

1265

3900

595

600

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-32 TR218

+

230/95R36 
130 A8 (130B)

235

1365

4210

645

650

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-36 TR218

+

230/95R44 
134 A8 (134B)

235

1570

4850

735

750

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R48 
136 A8 (136B)

238

1673

5170

780

800

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

9.5-48

+

270/95R38 
140 A8 (140B)

285

1480

4505

697

725

W10

W8-W9

4,0

R-1

Tubeless

+

270/95R44 
142 A8 (142B)

270

1645

5020

770

800

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

9,5-44 TR218

+

270/95R48 
144 A8 (144B)

275

1750

5350

830

875

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

11,2-48

+

300/95R46 
148 A8 (148B)

310

1755

5400

840

875

W10

W9; W11

4,0

R1

Tubeless

12,4-46

+

300/95R52 
151 A8

315

1905

5805

890

925

W10

W9, DW10, W11, DW11

4,0

R-1

Tubeless

+

380/90R50 
151 A8 (151B)

390

1945

5885

890

975

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

380/90R54 
152 A8 (152B)

380

2040

6175

940

1025

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*