EMR 1040 - Tires & Wheels | Trelleborg Wheels Italia

Gamma EMR

Pneumatici radiali per movimento terra 1040

Trelleborg EMR 1040PNEUMATICI RADIALI DI ALTA QUALITÀ

La serie EMR di Trelleborg è progettata per migliorare la produttività nelle applicazioni edili più impegnative, assicurando caratteristiche ottimali in termini di protezione dai danni e resistenza, mentre le scolpiture multisuperficie dei battistrada assicurano controllo e aderenza perfetta quando è più necessario, ossia su sabbia, roccia, ghiaia o terreno.

La robusta carcassa radiale e la mescola di nuova generazione assicurano una lunga durata, mentre la distribuzione uniforme del carico migliora il comfort di guida e riduce il consumo di carburante.

Progettata per pale e caricatori ma indicata anche per dumper articolati, la gamma EMR 1040 è la soluzione ideale per le applicazioni di carico intensive in cave, cantieri, lavori di costruzione di infrastrutture ed edifici e opere paesaggistiche.

Vantaggi principali

• Trazione eccellente su sabbia e ghiaia
• Ottima durata grazie al battistrada profondo
• Elevata resistenza ai tagli

Tutta la potenza di cui hai bisogno


Progettato per pale caricatrici e dumpers, i pneumatici EMR sono adatti per cave, cantieri e miniere sotterranee e nelle applicazioni per costruzione ed edilizia.

Download

Istruzioni, suggerimenti e misure disponibili nel dettaglio: questo PDF ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla gamma EMR. 

Earthmover Radial Tires 1040

Premium construction pneumatic  

Download (pdf)

EMR Series

Performance when you need it  

Download (pdf)

Dati tecnici

Loader/Transport Service


Tire 
size
 
 
Tread pattern Type
 
 Rim (permitted)
 
Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Loaded
static radius
(mm)
Rolling
circumference
(mm)
Tread
depth
(mm)
Service description
LI/SS
 
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) Tire
pressure
(bar)
Tire load capacity (kg) at 50 (km/h) Tire pressure (bar)
17.5 R 25 EMR 1020
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.349 434 588 4.100 28  
*
176 A2/157 B

 
7.100


4,50

 
4.125
 

3,50
EMR 1030
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.347 442 610 4.068 28  
*
176 A2/157 B
 

7.100


4,50
   
   
4.125 3,50
20.5 R 25 EMR 1020
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.389 540 643 4.527 31 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.490 536 647 4.514 36 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030V
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.494 523 644 4.511 36 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
EMR 1050
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.542 525 685 4.732 85 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
23.5 R 25 EMR 1020
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1030
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
201 A2/185 B

5,75
   
14.500 9.250 4,50
EMR 1040
TL
19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1050
TL
19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
201 A2

14.500

5,75
   
   
26.5 R 25 EMR 1030
TL
22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1040
TL
22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1050
TL
22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
209 A2

18.500

5,75
   
   
750/65 R 25 EMR 1030
TL
24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
209 A2/190 B

18.500

6,25
   
10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030
TL
25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1040
TL
25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1042
TL
25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
200 B/216 A2

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1050
TL
25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
216 A2

22.400

5,75
   
   
18.00 R 33 EMR 1045
TL
13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
191 B
     
10.900 6,50

*/** - Index of tire strength

Video di prodotto

Vuoi saperne di più sulla gamma EMR? Guarda questi video per maggiori dettagli sulle sue caratteristiche fondamentali.

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*