T537 | Trelleborg Wheels Italia

T537

Pneumatico per aree verdi e applicazioni Industriali.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281


I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi, piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni per ruote complete con elevato standard qualitativo.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (ashx)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

190-8 
6 A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8 A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

16x7.50-8 
4 A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

11x4.00-4 
2PR A5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR 

112

320

949

3.50-6

1,4

GT

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*