T522 | Trelleborg Wheels Italia

T522

Pneumatico con profilo liscio per aree verdi, agricoltura ed impieghi Industriali.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

The tires for light service are designed for farming, industry, turf, snow and high speed service and are suitable for rims up to 16 inches in diameter.

In this product segment, Trelleborg has one of the largest ranges in the world.

Together with the wide range of wheels, Trelleborg can supply complete wheel solutions to customers, in high quality and perfect design.


Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

5.00-8 

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10pr A6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PR A6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PR A6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PR A6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*