T463 | Trelleborg Wheels Italia

T463

Pneumatico trattivo per aree verdi e piste innevate ad elevata aderenza.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T463_200x281

I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi, 

piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni per ruote complete con elevato standard qualitativo.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

23x10.50-12 

275

572

1705

8.5

7JA-12

1,4

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
104 A8 (10 PR)

214

572

1718

267

7.00

7JA-12

4,0

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
4 A6

213

570

1699

7.00-12

7JA

1,8

I

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PR A6

318

654

1942

295

310

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

400/50-15 
135 A8

400

795

2351

370

13LB

3,2

I-3

Tubeless

+

23x10.50-12 
10PR A6

272

574

1705

7.00l-12

8.50l-12

3,6

Implement

Tubeless

+

220/60-8 
74 A8 (62A8)

220

476

1392

1429

205

217

7.00I-8

8.00-8

2,0

Implement Plus

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*