Gardener | Trelleborg Wheels Italia

Gardener

Pneumatico per aree verdi ad uso hobbistico.

Trelleborg-Light-Service-Tires-GARDENER_200x281

I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi,
piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni
per ruote complete con elevato standard qualitativo.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

13x5.00-6 
2pr A6 (38)

120

325

962

143

150

3.50

1,4

UV-3B

Tubeless

+

18x8.50-8 
2pr A6 (58)

214

455

1350

199

210

7.00

0,7

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-8 
2pr A6 (71)

255

500

1463

216

240

7.00

0,7

UV-3B

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*