Brawler HPS Solidflex Smooth | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatico solido Trelleborg per pale gommate | Brawler HPS Solidflex Smooth

Le Gomme Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettate per garantire prestazioni in ambienti estremi.

Gli pneumatici Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettati per garantire prestazioni in ambienti estremi incluse le operazioni di riciclaggio di rottami di metallo, stazioni di trasferimento rifiuti e industria mineraria.
  • Fino a 3 volte più durevole dei copertoni pneumatici
  • Adatti per ruote PEp
  • Aperture ellittiche per una migliore deflessione
  • La struttura Soft Ride riduce le vibrazioni e protegge macchine e operatori
  • Downloads

    Brawler HPS Soft Ride

    Tough Jobs - Soft Ride  

    Download (pdf)

    Dati Tecnici

    metric

    Brawler HPS Solidflex Smooth

    Dimensione pneumatico
    Dimensione alternativa
    Dimensione cerchione
    Diametro generale [mm]
    Larghezza sezione [mm]
    Profondità del battistrada [mm]
    Capacità di carico 10km/h [kg]
    17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
    8.805
    20.5-25 525/80-25 17.0-25
    1.495 527
    188 12.155
    23.5-25 605/80-25 19.5-25
    1.630  606 216
    15.320
    26.5-25 685/80-25 22.0-25
    1.715 718 236 18.295
    29.5-25
    25.0-25 1.845 761 264 22.540
    18.00-33     13.0-33  1.816 457  216  12.000 

    Brawler HPS Solidflex Smooth Soft Ride

    Dimensione pneumatico
    Dimensione alternativa
    Dimensione cerchione
    Diametro generale [mm]
    Larghezza sezione [mm]
    Profondità del battistrada [mm]
    Capacità di carico 10km/h [kg]
    17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
    8805
    20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
    188 12155
    23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
    15320
    26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
    29.5-25
    25.0-25
    1845
    761
    264
    22540

    Video di Prodotto

    Contattaci

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *