Brawler HPS Solidflex Traction | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatico solido Trelleborg per pale gommate | Brawler HPS Solidflex Traction

Le Gomme Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettate per garantire prestazioni in ambienti estremi.

Gli pneumatici Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettati per garantire prestazioni in ambienti estremi incluse le operazioni di riciclaggio di rottami di metallo, stazioni di trasferimento rifiuti e industria mineraria.

• Fino a 3 volte più durevoli dei copertoni pneumatici

• Adatti per ruote PE

• Aperture ellittiche per una migliore deflessione

• La struttura Soft Ride riduce le vibrazioni e protegge macchine e operatori

Downloads

Brawler HPS Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric

Brawler HPS Solidflex Traction

Dimensione pneumatico
Dimensione alternativa
Dimensione cerchione
Diametro generale [mm]
Larghezza sezione [mm]
Profondità del battistrada [mm]
Capacità di carico 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540

Brawler HPS Solidflex Traction Soft Ride

Dimensione pneumatico
Dimensione alternativa
Dimensione cerchione
Diametro generale [mm]
Larghezza sezione [mm]
Profondità del battistrada [mm]
Capacità di carico 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

Video di Prodotto

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*