Utilizzano la ruota esistente adattandosi alla maggior parte delle marche di passerelle
Riduce la resistenza e tensione dei motori elettrici
Elimina la manutenzione di alte pressioni di gonfiamento richieste dai tradizionali pneumatici
Misura | Cerchio | Profilo | Dimensioni [mm] |
Capacità di carico [kg] | Peso [kg] | |||
Altri veicoli | ||||||||
Larghezza | Diametro esterno | Statico | @ 6 km/h | @ 10 km/h | ||||
40x14-16 | 10.0-16 | Smooth | 332 | 1.010 | 11.520 | 9.900 | 9.000 | 227,1 |
40x14-16 | 11.0-16 | Smooth | 332 | 1.010 | 11.840 | 10.175 | 9.250 | 231,1 |