Pneumatico Premium progettato per ambienti di movimentazione materiali intensivi
Disponibile liscio o trazione
Progettato per fornire la massima durata per una lunga durata dello pneumatico
• Impronta 13% più grande rispetto alle dimensioni normali
• Marcia più scorrevole per maggior durata
• Maggior comfort per l'operatore
Mescole disponibili aggiuntivi:
Dual Service – Una mescola premium che ha dimostrato di garantire buone prestazioni sia su mezzi a combustione interna che elettrici.
Non-Marking a lunga percorrenza - Una mescola che non lascia segni ad alte prestazioni per l'utilizzo in applicazioni dove è necessaria la cura del pavimento.
Lion – Progettato per situazioni di carico con una capacità di trasporto maggiorata del 25%, questo pneumatico offre maggiore stabilità migliorando le prestazioni di sterzata dello pneumatico.
Mescole speciali - La nostra competenza in materia di mescole ci consente di offrire una vasta gamma di mescole. Contattataci per ulteriori dettagli.