T991 | Trelleborg Wheels Italia

T991

Trelleborg-Light-Service-Tires-T991_200x281

I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi, piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni
per ruote complete con elevato standard qualitativo.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

5.00-8 
10 

143

457

1378

3.00-8

6,0

I

Tubetype

5.00-8

+

5.00-8 

138

470

1384

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

9.00-10 
14 

260

742

2660

6.00F-10

8,3

0

Tubeless

+

4.00-8 

108

416

1236

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10 

182

542

1610

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9 TR15

+

3.00-4 
6PR A6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

5,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-6 
4PR A6

108

358

1063

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

4.00-6 
6PR A6

108

358

1063

2.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

3.00-4 
4PR A6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

3,5

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-4 
6PR A6

113

312

927

2.50C-4

3.00-4

4,3

Implement

Tubetype

4.00-4

+

3.00-4 
2PR A5

84

260

772

2.10-4

2.5-5

3,4

Industrial Grey

Tubetype

3.00-4

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.

*
*
*
*
*
*
*