Twin Forestry T480 | Trelleborg Wheels Italia

Twin Forestry T480

Quando il gioco si fa duro, il T480 si mette al lavoro.

Trelleborg-T480-200X281
Il Twin Forestry T480 ha un'ampia area di contatto, potendo lavorare ad una bassa pressione al suolo per un minor compattamento del terreno.
 
Le scanalature trasversali del T480 ed il profilo largo e piatto della gomma conferiscono grip  e compatibilità ineguagliabili, applicando catene o cingoli.

Anche senza questi accessori, potrai sperimentare una potenza di trazione senza pari in ogni condizione di lavoro.

Grazie al battistrada con pianetti intercostali, sono garantite le migliori doti di autopulitura che ti permetteranno di lavorare in ogni condizione.

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione al suolo Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Cintura d'acciaio Velocità di carico

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

 
  *

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
173 A8 (173A2)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182 A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

780/50-28.5 
182 A8 (182A2)

780

1525

4660

705

725

AG26.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6,0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*