Pneumatici per mietitrebbia forestali, forwarder & rimorchi | Trelleborg Wheels

Macchine Forestali

8Prodotti
Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T404_1024x575
Twin Forestry T404
  • Eccellente trazione senza utilizzo di dispositivi anti-slittamento
  • L'angolazione dei ramponi permette una maggiore forza di trazione ed un versatile utilizzo
Scopri di più

Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T414_1024x575
Twin Forestry T414
  • Eccellente trazione senza utilizzo di dispositivi anti-slittamento
  • L'angolazione dei ramponi permette una maggiore forza di trazione ed un versatile utilizzo
Scopri di più

Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T421_1024x575
Twin Forestry 421SB
  • Eccellente trazione senza utilizzo di dispositivi anti-slittamento
  • L'angolazione dei ramponi permette una maggiore forza di trazione ed un versatile utilizzo
Scopri di più

Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T428_1024x575
Twin Forestry 428SB
  • L'ampio profilo piatto assicura un'eccellente compatibilità con cingoli e catene
  • Uno strato di gomma supplementare nella zona della spalla la protegge dal rischio di danni derivanti dal contatto con cingoli e catene
Scopri di più

Trelleborg Forestry T440_1024x575
Twin Forestry T440
  • Nuovo esclusivo disegno battistrada per un'elevata autopulitura e trazione ideale su tutte le tipologie di terreno
  • Massima aderenza, massima prestazione con e senza cingoli
  • Pneumatici con cintura d'acciaio per maggiore resistenza per applicazioni severe senza sosta
Scopri di più

Twin Forestry T480
  • Improved track compatibility
  • Maximum grip, maximum performance with and without tracks
  • Improved grip in tracks
Scopri di più

TrelleborgCerchio_1024x575
Wheels & Rims
  • Trelleborg è il solo produttore in grado di offrire ruote complete con un diametro compreso fra i 3" ed i 54"
Scopri di più