Pneumatici Forestali Trelleborg | Trelleborg Wheels

Trattori Forestali

5Prodotti
T410 Agroforest
  • Fianco rinforzato per garantire sicurezza in caso di urti e perforazioni
  • Speciale forma dei ramponi per assicurare eccellente aderenza e trazione sui terreni
  • Elevata stabilità anche in condizioni di lavoro gravose grazie al particolare disegno della spalla
Scopri di più


Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T414_1024x575
Twin Forestry T414
  • Eccellente trazione senza utilizzo di dispositivi anti-slittamento
  • L'angolazione dei ramponi permette una maggiore forza di trazione ed un versatile utilizzo
Scopri di più

TrelleborgCerchio_1024x575
Wheels & Rims
  • Trelleborg è il solo produttore in grado di offrire ruote complete con un diametro compreso fra i 3" ed i 54"
Scopri di più