Pneumatici radiali per movimento terra 1020

Gamma EMR

Pneumatici radiali per movimento terra EMR 1020

Trelleborg EMR 1020

La gamma Trelleborg EMR è stata progettata per incrementare la produttività nelle applicazioni edili più critiche.
  • Protezione dai danni e resistenza ottimali
  • Controllo e perfetta aderenza su terra, sabbia, roccia o ghiaia
  • Basso consumo di carburante
  • Costruzione Radiale in acciaio
  • Carcassa Rinforzata
  • Disegno Battistrada Multiuso
  • Eccellente Manovrabilità

    Progettato per pale caricatrici e dumpers, i pneumatici EMR sono adatti per cave, cantieri e miniere sotterranee e nelle applicazioni per costruzione ed edilizia.

Tutta la potenza di cui hai bisogno


Progettato per pale caricatrici e dumpers, i pneumatici EMR sono adatti per cave, cantieri e miniere sotterranee e nelle applicazioni per costruzione ed edilizia.

Downloads

Istruzioni, suggerimenti e misure disponibili nel dettaglio: questo PDF ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla gamma EMR. 

Pneumatici radiali per movimento terra 1020

Premium construction pneumatic  

Download (pdf)

Serie EMR

Performance when you need it  

Download (pdf)

Dati tecnici

Tire size Tread pattern type Rim (permitted) New Max. in service Loaded
static
radius
(mm)
Rolling
circumference
(mm)
Tread
depth
(mm)
Service
description
LI/SS
Tire load
capacity
(kg)
at 10
(km/h)
Tire pressure (bar) TIre load
capacity
(kg)
at 50
(km/h)
Tire Pressure Bar
Overall diameter (mm) Section width (mm) Overall diameter (mm) Overall width (mm)
17.5 R 25 EMR 1020 TL 14.00/1.5-25      (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC)  1.348 445 1.405 494 588 4.231 28 176 A2/157 B 7.100 4,5 4.125 3,5
EMR 1030 TL 14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.348 445 1.405 494 588 4.226 28 176 A2/157 B 7.100 4,5 4.125 3,5
20.5 R 25 EMR 1020 TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.493 521 1.561 578 670 4.686 31 193 A2/177 B 11.500 5,75 7.300 4,5
EMR 1030 TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.493 521 1.561 578 670 4.683 36 193 A2/177 B 11.500 5,75 7.300 4,5
EMR 1030V TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.493 521 1.561 578 643 4.515 36 193 A2 11.500 5,75    
EMR 1050 TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.538 520 1.621 577 686 4.845 85 193 A2 11.500 5,75    
23.5 R 25 EMR 1020 TL 19.50/2.5-25 1.617 597 1.695 663 727 5.065 34 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
EMR 1030 TL 19.50/2.5-25 1.617 597 1.695 663 727 5.072 38 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
EMR 1040 TL 19.50/2.5-25 1.673 597 1.756 663 727 5.244 60 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
EMR 1050 TL 19.50/2.5-25 1.673 597 1.756 663 727 5.244 90 201 A2 14.500 5,75 9.250  
26.5 R 25 EMR 1030 TL 22.00/3.0-25 1.747 672 1.841 746 783 5.488 41 209 A2/193 B 18.500 5,75 11.500 4,5
EMR 1040 TL 22.00/3.0-25 1.798 673 1.841 747 816 5.641 60 209 A2/193 B 18.500 5,75 11.500 4,5
EMR 1050 TL 22.00/3.0-25 1.790 666 1.841 747 784 5.480 97 209 A2 18.500 5,75    
750/65 R 25 EMR 1030 TL 24.00/3.0-25 1.607 744 1.646 781 752 5.051 44 209 A2/190 B 18.500 5,75 10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030 TL 25.00/3.5-25 1.873 750 1.972 833 828 5.430 43 216 A2/200 B 22.400 5,75 14.000 4,25
EMR 1040 TL 25.00/3.5-25 1.921 750 2.024 833 829 5.702 65 216 A2/200 B 22.400 5,75 14.000 4,25
EMR 1042 TL 25.00/3.5-25 1.873 750 1.972 833 834 5.609 60 200 B/216 A2 22.400 5,75 14.000 4,25
EMR 1050 TL 25.00/3.5-25 1.921 750 2.024 833 832 5.800 110 216 A2 22.400 5,75    
18.00 R 33 EMR 1045 TL 13.00/2.5-33 1.870 503 1.960 553 852 5.601 54 191 B     10.900 6,5

Video di prodotto

Vuoi saperne di più sulla gamma EMR? Guarda questi video per maggiori dettagli sulle sue caratteristiche fondamentali.

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*