Media Gallery
Giro d’Italia 2023: il percorso
Il 6 Maggio 2023, parte il Giro d’Italia nella sua 106° edizione attraversando tutto il Bel Paese.
Trelleborg sarà presente anche quest’anno come partner ufficiale ad ognuna delle 21 tappe del Giro per offrire un’esperienza emozionante ai partecipanti e condividere lo spirito della competizione con tutti gli appassionati di sport.
Scopri la tappa più vicina a te!
Tappe
DATA |
PARTENZA |
ARRIVO | KM TAPPA | |
Sabato 6 Maggio 2023 | Costa dei Trabocchi Tudor ITT Fossacesia Marina | Ortona | 19,6 | |
Domenica 7 Maggio 2023 | Teramo | San Salvo | 201 | |
Lunedi 8 Maggio 2023 | Vasto | Melfi | 216 | |
Martedi 9 Maggio 2023 | Venosa | Lago Laceno | 175 | |
Mercoledi 10 Maggio 2023 | Atripalda | Salerno | 171 | |
Giovedi 11 Maggio 2023 | Napoli | Napoli | 162 | |
Venerdi 12 Maggio 2023 | Capua | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) | 218 | |
Sabato 13 Maggio 2023 | Terni | Fossombrone | 207 | |
Domenica 14 Maggio 2023 | Savignano sul Rubicone | Cesena (Technogym Village) Tudor ITT | 35,0 | |
Martedi 16 Maggio 2023 | Scandiano | Viareggio | 196 | |
Mercoledi 17 Maggio 2023 | Camaiore | Tortona | 219 | |
Giovedi 18 Maggio 2023 | Bra | Rivoli | 179 | |
Venerdi 19 Maggio 2023 | Borgofranco d’Ivrea | Crans Montana | 207 | |
Sabato 20 Maggio 2023 | Sierre | Cassano Magnago | 193 | |
Domenica 21 Maggio 2023 | Seregno | Bergamo | 195 | |
Martedi 23 Maggio 2023 | Sabbio Chiese | Monte Bondone | 203 | |
Mercoledi 24 Maggio 2023 | Pergine Valsugana | Caorle | 195 | |
Giovedi 25 Maggio 2023 | Oderzo | Val di Zoldo | 161 | |
Venerdi 26 Maggio 2023 | Longarone | Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo) | 183 | |
Sabato 27 Maggio 2023 | Tarvisio | Monte Lussari Tudor ITT | 18,6 | |
Domenica 28 Maggio 2023 | Roma | Roma | 135 |
Comunicati stampa
Trelleborg è Partner Ufficiale del Giro d'Italia 2023
Trelleborg è lieta di annunciare che, ancora una volta, si è unita al prestigioso Giro d'Italia 2023 in qualità di partner ufficiale dell'evento di fama mondiale che, da oltre 100 anni, ogni Maggio attira l'attenzione degli appassionati di ciclismo e di milioni di spettatori.