Pneumatico solido Trelleborg per pale gommate | Brawler HPS Solidflex Smooth

Le Gomme Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettate per garantire prestazioni in ambienti estremi.
Gli pneumatici Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettati per garantire prestazioni in ambienti estremi incluse le operazioni di riciclaggio di rottami di metallo, stazioni di trasferimento rifiuti e industria mineraria.
Downloads
From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Brawler HPS Solidflex Smooth.
Downloads
From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Brawler HPS Solidflex Smooth.
Dati Tecnici
Dimensione pneumatico |
Dimensione alternativa |
Dimensione cerchione |
Diametro generale [mm] |
Larghezza sezione [mm] |
Profondità del battistrada [mm] |
Capacità di carico 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 |
1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 |
1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 |
1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 | |
18.00-33 | 13.0-33 | 1.816 | 457 | 216 | 12.000 |
Dimensione pneumatico |
Dimensione alternativa |
Dimensione cerchione |
Diametro generale [mm] |
Larghezza sezione [mm] |
Profondità del battistrada [mm] |
Capacità di carico 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 |
8805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 |
188 | 12155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 |
15320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
29.5-25 | 25.0-25 |
1845 |
761 |
264 |
22540 |
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.