Pneumatici per irroratrici
Gli stabilimenti di Trelleborg progettano, producono e distribuiscono una vasta gamma di ruote complete e di pneumatici per irroratrici agricole.
In Trelleborg ci impegnamo a progettare, produrre e distribuire un'ampia gamma di pneumatici per irroratrici che siano in grado di ottimizzare il lavoro di ogni giorno dei professionisti dell'agricoltura in tutto il mondo.
Sappiamo bene che le macchine spandiconcime ed irroratrici semoventi di ultima generazione richiedono una tecnologia degli pneumatici sempre più avanzata, al fine di soddisfare l' esigenza di avere serbatoi più capienti, più stabilità ed un minor consumo di carburante. I nostri pneumatici per irroratrici sono stati progettati dando la priorità a tutti questi fattori.
La gamma di ruote e pneumatici per irroratrici Trelleborg è stata sviluppata con un disegno del battistrada evoluto che permette agli operatori agricoli di lavorare anche in condizioni molto impegnative, garantendo ugualmente un'eccellente stabilità laterale, un ottimo comfort su strada ed una notevole manovrabilità, anche ad alte velocità.
Tenendo conto dei carichi sempre maggiori, i nostri pneumatici per irroratrici vantano un'elevata capacità di carico, fondamentale per massimizzare le prestazioni dell'irroratrice. Questo significa che i nostri pneumatici e le nostre ruote hanno la capacità di trasportare fino al 40% di carico in più con la stessa pressione oppure che è possibile gonfiare gli pneumatici ad una pressione inferiore del 40%, senza alterare la capacità di carico.
Grazie all'avanzato disegno del battistrada, i nostri pneumatici per irroratrici garantiscono anche un'area di impronta più larga del 5-8% rispetto agli altri pneumatici per irroratrici standard. Tutto questo a vantaggio di una migliore fertilità del terreno, una maggiore resa delle colture, una penetrazione nel terreno uniforme ed un galleggiamento ottimale.
Per Trelleborg il rispetto delll'ambiente è importante, e sappiamo che anche i nostri clienti e i nostri partner ci tengono. Ecco perché spingiamo, giorno dopo giorno, la nostra organizzazione a trovare e potenziare un approccio ecocompatibile che migliori le prestazioni, l'efficienza e la sostenibilità dei nostri sistemi di ruote per l'intero ciclo di vita. La tecnologia BlueTireTM è un concetto sviluppato con lo scopo di ridurre l'impronta ambientale dei nostri pneumatici, oltre che garantire agli utenti finali produttività ed efficienza sempre maggiori.
Sei pronto a esplorare un nuovo mondo di pneumatici per irroratrici della migliore qualità? Puoi iniziare immediatamente. La nostra app Tire Selector ti permette di trovare lo pneumatico per irroratrici più adatto per migliorare produttività, efficienza e comfort.
Sappiamo bene che le macchine spandiconcime ed irroratrici semoventi di ultima generazione richiedono una tecnologia degli pneumatici sempre più avanzata, al fine di soddisfare l' esigenza di avere serbatoi più capienti, più stabilità ed un minor consumo di carburante. I nostri pneumatici per irroratrici sono stati progettati dando la priorità a tutti questi fattori.
La gamma di ruote e pneumatici per irroratrici Trelleborg è stata sviluppata con un disegno del battistrada evoluto che permette agli operatori agricoli di lavorare anche in condizioni molto impegnative, garantendo ugualmente un'eccellente stabilità laterale, un ottimo comfort su strada ed una notevole manovrabilità, anche ad alte velocità.
Tenendo conto dei carichi sempre maggiori, i nostri pneumatici per irroratrici vantano un'elevata capacità di carico, fondamentale per massimizzare le prestazioni dell'irroratrice. Questo significa che i nostri pneumatici e le nostre ruote hanno la capacità di trasportare fino al 40% di carico in più con la stessa pressione oppure che è possibile gonfiare gli pneumatici ad una pressione inferiore del 40%, senza alterare la capacità di carico.
Grazie all'avanzato disegno del battistrada, i nostri pneumatici per irroratrici garantiscono anche un'area di impronta più larga del 5-8% rispetto agli altri pneumatici per irroratrici standard. Tutto questo a vantaggio di una migliore fertilità del terreno, una maggiore resa delle colture, una penetrazione nel terreno uniforme ed un galleggiamento ottimale.
Per Trelleborg il rispetto delll'ambiente è importante, e sappiamo che anche i nostri clienti e i nostri partner ci tengono. Ecco perché spingiamo, giorno dopo giorno, la nostra organizzazione a trovare e potenziare un approccio ecocompatibile che migliori le prestazioni, l'efficienza e la sostenibilità dei nostri sistemi di ruote per l'intero ciclo di vita. La tecnologia BlueTireTM è un concetto sviluppato con lo scopo di ridurre l'impronta ambientale dei nostri pneumatici, oltre che garantire agli utenti finali produttività ed efficienza sempre maggiori.
Sei pronto a esplorare un nuovo mondo di pneumatici per irroratrici della migliore qualità? Puoi iniziare immediatamente. La nostra app Tire Selector ti permette di trovare lo pneumatico per irroratrici più adatto per migliorare produttività, efficienza e comfort.
Pneumatici versatili e specializzati
Trelleborg può vantare una delle più vaste gamme al mondo per quanto riguarda pneumatici versatili e specializzati ad alte prestazioni, progettati in maniera specifica insieme a professionisti del settore agricolo, con particolare attenzione verso un'agricoltura sostenibile.

TM150
Il nuovo pneumatico TM150 è caratterizzato da un'elevata capacità di carico, fondamentale per massimizzare le prestazioni dell'irroratrice.

Cerchi & ruote complete per irroratrici
I cerchi e le ruote complete per irroratrici Trelleborg permettono alle irroratrici di lavorare con un'efficienza ed una produttività maggiore.
Tipologie di pneumatici per irroratrici
Esplora la nostra gamma di pneumatici per irroratrici di ultima generazione, progettati e costruiti per garantire sostenibilità, efficienza e comfort.

Pneumatici per irroratrici autopulenti
Esplora la nostra gamma di pneumatici per irroratrici autopulenti, che riducono al minimo la quantità di terra trasportata dal campo alla strada.
Strumenti & brochure
Scopri gli innovativi strumenti digitali di Trelleborg, compresi il Load calculator, i tire book ed il Dealer Locator; oppure consulta i nostri suggerimenti tecnici e pratici.
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.