Pneumatici per mietitrebbie e macchine raccoglitrici
Trelleborg Wheel Systems produce e distribuisce un'ampia gamma di pneumatici per mietitrebbie, oltre a pneumatici per raccoglitrici di cotone, foraggio, canna da zucchero e molte altre applicazioni.
Ci dedichiamo allo sviluppo di pneumatici per mietitrebbie che siano i migliori della categoria per aiutare i professionisti ad ottenere il massimo dalle loro coltivazioni.
I pneumatici Trelleborg per mietitrebbie rispettano il terreno e aumentano la resa delle colture, senza rinunciare alla tutela dell'ambiente. Grazie a un'agricoltura che è nel contempo sostenibile e di precisione, i nostri pneumatici per mietitrebbie rappresentano la scelta giusta per incrementare la produttività delle colture, ottimizzare la sicurezza ed il comfort degli operatori, e ridurre i costi. Tutto questo anche in condizioni di lavoro estreme.
I nostri pneumatici di ultima generazione per mietitrebbie e raccoglitrici di cotone, foraggio, canna da zucchero ed uva sono il risultato della tecnologia più avanzata e di tutta l'esperienza Trelleborg nel settore degli pneumatici agricoli.
Il nuovo modello battistrada degli pneumatici, oltre al design avanzato della carcassa, massimizza la capacità di carico dei nostri pneumatici per mietitrebbie con una bassa pressione di gonfiaggio.
Tutti elementi progettati in collaborazione con i migliori produttori di mietitrebbie del mondo.
L'area di impronta più ampia migliora le caratteristiche di galleggiamento rispetto alla concorrenza, sempre nel massimo rispetto del terreno, preservandone la vita biologica e riducendo al minimo i danni meccanici provocati dalla compattamento.
Il risultato è una maggiore produttività, un notevolissimo risparmio nel consumo di carburante ed un'alta efficienza del trattore.
E non è tutto...
Siamo consapevoli del fatto che il settore agricolo assumerà un ruolo trainante nell'affrontare le sfide ambientali future, e sappiamo bene quanto sia importante per gli agricoltori e i produttori leader nel settore essere dotati di macchine che siano all'altezza dei requisiti agricoli di sostenibilità e che siano in grado di sfruttare tecniche di riciclaggio avanzate, ai fini del potenziamento della produzione di energia rinnovabile.
Ecco perché, quando miglioriamo l'efficienza complessiva della produzione, non ci dimentichiamo mai del rispetto per l'ambiente. I nostri pneumatici per mietitrebbie sono stati studiati con materiali ecocompatibili, concetti avanzati per il battistrada e il tallone, e un nuovo design del fianco. Questo permette di ridurre le emissioni di CO2 fino a 6% rispetto alla tecnologia di pneumatici standard.
Con Trelleborg, entri nel nuovo mondo degli pneumatici per mietitrebbie di altissima qualità. La nostra app Tire Selector ti permette di identificare lo pneumatico per mietitrebbie più adatto per migliorare produttività, efficienza e comfort.
Pneumatici per tipologia di mietitrebbia
La nostra vasta gamma di prodotti mette a tua disposizione gli pneumatici migliori della categoria per mietitrebbie, raccoglitrici di cotone, foraggio, zucchero di canna e uva, e molte altre ancora.
Pneumatici versatili e specializzati
Trelleborg può vantare una delle più vaste gamme al mondo per quanto riguarda la versatilità e la specializzazione degli pneumatici, i migliori della categoria, progettati per un'agricoltura che sia nel contempo sostenibile e ad alta efficienza.

TM3000
Il nuovo TM3000 è la risposta di Trelleborg alle ultime generazioni, così come alle generazioni future, di macchine raccoglitrici e mietitrebbia.

TM2000
Pneumatico radiale per macchine raccoglitrici e mietitrebbia, risultato della tecnologia più avanzata e dell'esperienza di Trelleborg nel settore degli pneumatici agricoli.

Cerchi & sistemi completi di ruote per mietitrebbie
Trelleborg è produttore globale di cerchi e sistemi di ruote complete per mietitrebbie della migliore qualità.
Tipologie di pneumatici per mietitrebbie
Esplora la nostra ampia gamma di pneumatici per mietitrebbie, raccoglitrici di foraggio e cotone, e molte altre macchine ancora.

Pneumatici per mietitrebbie radiali e cross-ply
Esplora la nostra nuova generazione di pneumatici per mietitrebbie radiali e cross-ply, sviluppati per ottenere una stabilità di livello superiore.

Pneumatici per mietitrebbie autopulenti
Esplora i nostri pneumatici per mietitrebbie, progettati con pianetti intercostali per massimizzare la capacità di autopulitura e l'espulsione del fango.
Strumenti & brochure
Scopri gli innovativi strumenti digitali di Trelleborg, compresi il Load calculator, i tire book ed il Dealer Locator; oppure consulta i nostri suggerimenti tecnici e pratici.
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.