L'Isolast® è un perfluoroelastomero che combina le proprietà elastiche del Flurocarbonio (FKM), con l'eccellente resistenza chimica e la stabilità alle elevate temperature del PTFE. Le guarnizioni in Isolast® possono essere utilizzate negli impieghi a temperature elevate fino a circa +325 °C / +615 °F. Gli O-Ring in Isolast® sono disponibili sia in dimensioni metriche sia in pollici, in accordo alla ISO 3601 e alla AS 568.Per visualizzare i prodotti della nostra gamma, accedi al nostro catalogo elettronico:Catalogo Elettronico metricoCatalogo Elettronico in pollici
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs