Trelleborg amplia la gamma di pneumatici radiali EMR per caricatori e dumper
Marcello Mantovani, Product Manager Construction di Trelleborg, dichiara: “Esattamente come il nostro pneumatico All-Season EMR1025, anche la nuova gamma EMR è stata progettata con design e tecnologia all’avanguardia, che contraddistinguono i nostri pneumatici specializzati per applicazioni industriali. In qualità di azienda leader di mercato nelle applicazioni specialistiche, Trelleborg è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni in grado di migliorare la produttività dei propri clienti. Entrambi gli pneumatici EMR 1042 e EMR 1051 garantiscono superiore trazione e minore rischio di danni, a cui si aggiungono una carcassa rinforzata e una protezione del fianco, per prolungare la durata del pneumatico e aumentare il comfort per il guidatore.”
Progettata per dumper articolati e pale gommate, la gamma EMR 1042 massimizza l’efficienza delle operazioni di trasporto nelle miniere a cielo aperto e nelle cave, in edilizia e nelle aree verdi. Progettato per una lunga durata, il pneumatico ha una protezione con anello in gomma rinforzato sul fianco e una carcassa robusta. Sabbia, roccia, ghiaia e altre tipologie di terreno non compromettono la sua eccezionale aderenza e trazione. All’attuale misura 29.5R25, la gamma EMR 1042 si arricchisce delle nuove misure 23.5R25 e 26.5R25.
Grazie a una tecnologia del pneumatico avanzata nel suo disegno battistrada, la gamma EMR 1051 offre ai propri clienti la migliore soluzioni possibile in termini di pneumatici per applicazioni intensive e gravose. Come la gamma EMR 1042, il disegno del battistrada polivalente fornisce una perfetta aderenza dove necessario, sia per l’utilizzo in miniere a cielo aperto, sia in cave e cantieri. Progettato con una mescola all’avanguardia, una carcassa radiale robusta e un battistrada più profondo, la gamma EMR 1051 ottimizza la distribuzione del carico e la durata, aumentando il comfort di guida e l’efficienza nei consumi di carburante.
Le nuove misure per la gamma EMR 1051 includono 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, e 29.5R25.
Per ulteriori informazioni sulla nuova gamma EMR, visita il sito: