Rappresenta un ulteriore sviluppo del Glyd Ring® in Turcon® con un nuovo profilo. Offre un migliore controllo di tenuta ed una migliore resistenza all'estrusione. Guarnizione a doppio effetto per stelo energizzata da un O-Ring per impieghi dinamici. Montato in cave secondo la ISO 7425. Basso attrito e assenza di stick-slip, elevata resistenza all'usura.Catalogo elettronico (metric) Catalogo elettronico (inch)